Automatizálási megoldások az e-mobilitásban
A gépjárműipar hosszú idő óta a legnagyobb változás előtt áll az elmúlt években. A hagyományos belső égésű motor a hibrid és elektromos hajtású koncepciókkal áll versenyben. A vezető vállalati tanácsadócégek jelenlegi előrejelzései szerint erőteljesen bővül az elektromos járművek száma. A jelzések szerint az akkumulátorhajtású járművek aránya 2035-re eléri az 59%-ot.
Központi témák
Újrahasznosítás
Hidrogén és üzemanyagcella
Töltési technológia
Az ifm jelenleg és hosszú távon öt központi témával foglalkozik az e-mobilitás vonatkozásában. Jelenleg a lítium-ion akkumulátor és a villanymotor gyártása áll előtérben, hosszú távon pedig a töltési technológiára, az akkumulátorok újrahasznosítására és az üzemanyagcellák gyártására fókuszálunk.
A lítium-ion akkumulátor az elektromos autó központi eleme. Annak érdekében, hogy megbirkózzanak a versennyel és hosszú távon biztosíthassák a sikerüket, az akkumulátorgyártóknak, illetve a gép- és berendezésgyártóknak optimalizálniuk kell folyamataikat.
Az ifm sokoldalú megoldásokat nyújt ehhez
| Az üzem rendelkezésre állása Kísérje folyamatossal figyelemmel üzeme karbantartási igényeit rezgéselemző rendszereinkkel és az IO-Linken keresztüli pontos, digitális adatátvitellel. Tervezze meg a karbantartásokat hosszú távra, és minimalizálja a nem tervezett leállások kockázatát. Az érzékelőtől az infrastruktúrán át az IT által támogatott adatelemzésig mindent egyetlen forrásból biztosítunk Önnek. |
|
| Teljesítmény 3D kamera, távolságérzékelő vagy pozíciójelző: Átfogó termékportfóliót kínálunk Önnek, amellyel hatékonyan automatizálhatja – és mindenekelőtt digitalizálhatja – az üzemében előforduló munkafolyamatokat és átmeneteket. Az egyszerű IO-Link kommunikációs technológiának köszönhetően ez a meglévő rendszerek esetében is problémamentesen kivitelezhető, így a teljesítményértékeket magasan tarthatja, és ideális esetben tovább növelheti azokat. |
|
| Minőség A végtermék minősége minden egyes feldolgozási lépés pontos végrehajtásának eredménye. Állapotfelügyeleti megoldásaink segítenek folyamatosan figyelemmel kísérni az üzem és az alkatrészek állapotát, így időben felismerhető és megszüntethető az egyensúlyhiány, a szerszámok kopása és a minőséget befolyásoló egyéb tényezők. |