Kapcsolószekrények a gyártásban
Az elektromos áramot és a nedvességet szigorúan elkell választani egymástól – ez az automatizált gyártóberendezések kapcsolószekrényeire is vonatkozik. Azonban a szigorú higiéniai követelményeket támasztó folyamatokban, például az élelmiszeriparban, a gyakori tisztítási folyamatok során nedvesség kerülhet a kapcsolószekrényekbe a PG-csavarkötéseken, a szellőzőnyílásokon, a meghibásodott tömítéseken vagy a nem teljesen zárt ajtókon keresztül. Amennyiben a nedvesség észrevétlenül a belső részben marad és nem szárad fel elég gyorsan, akkor korróziót okozhat. A következmény: Az egyre kevésbé tömített ház már nem képes elégséges védelmet nyújtani az elektronikus komponensek számára a külső hatásokkal, például a vízzel, porral és szennyeződéssel szemben. És maga az elektronika is súlyos károkat szenvedhet a korrózió és a lecsapódó pára miatt, ami nem tervezett és költséges leálláshoz vezet.
Azonban a nem megfelelően elvezetett hő is károkat és leállásokat okozhat. A páratartalom-érzékelő segítségével folyamatosan felügyelhetők a kapcsolószekrényen belüli feltételek. Így a karbantartók még azelőtt cselekedhetnek, mielőtt a hőképződés vagy a nedvesség a termelés leállását okozná.
A teljesítmény garantálása a szerverszobákban
A szerverszobákban számtalan nagy teljesítményű elektronika található. A folyamatos számítási műveletek miatt nagy mennyiségű leadott hővel kell számolni, és ha ez nincs megfelelően elvezetve, akkor a számítógépek túlmelegednek. A legjobb esetben következményként a számítási kapacitás csökkenésével kell számolni. A legrosszabb esetben az elektronika tartós károsodásának – és ezáltal a szerverek leállásának – lehetősége is fennáll. Ezzel a következménnyel járhat a túl magas páratartalom is. Ezért célszerű ezt az értéket is folyamatosan felügyelni és vezérelni.
A páratartalom-érzékelő a szerverszoba hőmérsékletét és páratartalmát is felügyeli és így biztosítja, hogy a szerverekre beérkező összes adat hosszú távon is megbízhatóan feldolgozható legyen.
Kültéri automaták
Olyan gépekben is találhatók kapcsolószekrények, amelyek ki vannak téve az időjárás hatásainak: a jegyautomaták, az ételautomaták, a radarberendezések és a pénzkiadó automaták folyamatosan ki vannak téve a természetes hőmérséklet-ingadozásnak és a csapadéknak. A páratartalom-érzékelő továbbítja a fontos adatokat – hőmérséklet és páratartalom – és ezáltal megelőző jellegű lekapcsolással védi az elektronikát a túlhevüléssel és a nedvességgel összefüggő rövidzárlatokkal szemben.
Szélerőművek bekapcsolás elleni védelme
A szélerőművek szélsőséges feltételeknek vannak kitéve. Ha a berendezés nem üzemel, akkor akár -40 °C-ra is lehűlhet. Annak érdekében, hogy a berendezés újbóli bekapcsolásakor meg lehessen akadályozni az elektronika lecsapódó pára miatti károsodását, az első lépésben bekapcsol egy fűtőberendezés, amely üzemi hőmérsékletre melegíti az elektronikát. Addig tart a fűtési folyamat a páratartalom csökkentése érdekében, amíg a páratartalom-érzékelő a berendezés üzembe helyezéséhez ideális értéket nem érzékeli. Így akadályozható meg, hogy a nagyfeszültségű berendezés korai bekapcsolásakor rövidzárlat miatti meghibásodások keletkezzenek.
Klímára érzékeny termékek gyártása, feldolgozása és tárolása
Vannak olyan gyártási folyamatok, amelyek során állandó hőmérsékletre és páratartalomra van szükség annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a termékminőséget és el lehessen kerülni a költséges selejtgyártást. Erre példa a papírgyártás. A papír higroszkopikus tulajdonságú, vagyis magába szívja a vizet a nedves levegőből, azonban le is adja azt, ha túl száraz a levegő. A papírgyártás során változó környezeti viszonyok ahhoz vezethetnek, hogy nem lehet megfelelően írni a papírra vagy a papír túl könnyen téphető. A páratartalom-érzékelő közvetlenül a gyártósoron méri a hőmérsékletet és a páratartalmat. Így az ideális értékektől való eltérés esetén gyorsan lehet reagálni, és ezáltal fenntartható a papírminőség.
A páratartalom-érzékelő a további megmunkálást végző üzemekben, például nyomdákban vagy tárolására szolgáló létesítményekben, például archívumokban vagy könyvtárakban is használható.
A helyiség klímájának pontos érzékelése a vizsgálóállomásokon
A vizsgálóállomások arra szolgálnak, hogy a termékeket változatlan vagy tudatosan megváltoztatott feltételek mellett lehessen tesztelni. Annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatók, reprodukálhatók és nyomon követhetők legyenek, minden adatot pontosan kell dokumentálni. A páratartalom-érzékelő vezérli a levegő páratartalmának és hőmérsékletének releváns értékeit az ellenőrzési folyamat közben.