• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Analitikai érzékelők
  2. LDH páratartalom érzékelő

A páratartalom-érzékelő előnyei és technológiája

Ilyenek a folyamatok megfelelő klíma esetén

  • Mit szólna hozzá, ha a vezérlőelektronika bekapcsolása előtt meggyőződhetne arról, hogy nem áll fenn a magas páratartalom miatti rövidzárlat veszélye?
  • Mit szólna hozzá, ha folyamatosan felügyelhetné a klimatikus környezeti feltételeket, és ezáltal megbízható módon garantálhatná a termékminőséget?

Az LDH29x páratartalom-érzékelő folyamatosan felügyeli a klimatikus környezeti feltételeket, és így védi a folyamatot és az elektronikát a túl magas páratartalommal és hőmérséklettel szemben.

Az IO-Link előnyök

Mit nyújt Önnek az LDH29x az IO-Linken keresztül?

  • 2 folyamatértéket, páratartalom és hőmérséklet, csupán egy éren keresztül
  • A hőmérséklet és a páratartalom minimális és maximális értékének tárolása
  • Diagnosztikai adatok, mint például üzemóra és bekapcsolási ciklusok
  • A páratartalom és a hőmérséklet hisztogrammja
  • Egyszerű érzékelőcsere az automatikus paraméterezésnek köszönhetően az IO-Link masterhez való csatlakozáskor

Technológia

Így határozza meg az érzékelő a páratartalmat

  • A páratartalom mérése egy kapacitív mérőelemmel történik, amely két elektródából (kondenzátorból) áll, amelyekre feszültség van kötve. A két elektróda között található egy dielektrikum, amely képes felvenni a nedvességet.
  • A dielektrikum és a környezet közötti folyamatos anyagcsere gondoskodik a mérőelem és a mérendő levegő közötti egyensúlyról.
  • A környezeti levegő páratartalmának változása kihat a dielektrikum nedvességtartalmára is. Ez szintén a kondenzátor kapacitásának megváltozásához vezet, és így határozható meg az aktuális páratartalom.
Cikk Páratartalom
mérési tartománya
Hőmérséklet
mérési tartománya
Jel Pontosság

LDH290

0…100%

-40…60 °C

• Páratartalom analóg 4...20 mA
• Hőmérséklet analóg4...20 mA

• 4% páratartalom
• 1 °C hőmérséklet

LDH292

0…100%

-40…80 °C

• IO-Link

• 3% páratartalom
• 0,3 °C hőmérséklet