A lítium-ion akkumulátor az elektromos autók központi eleme és jelenleg legdrágább alkatrésze. Ennek oka egyrészt az, hogy nem megújuló és már amúgy is szűkös nyersanyagokat használnak fel hozzá, másrészt a gyártás méretezhetősége. Az akkumulátorgyártóknak ezért ahol csak lehet, optimalizálniuk kell a folyamataikat. A hatékonyság növelése, valamint a selejt csökkentése – változatlan minőség mellett – központi szerepet játszik ebben.
Az ifm hardverekből és szoftverekből álló, sokoldalú megoldásokat nyújt, így Ön előrelátó módon digitalizálhatja a gyártási tevékenységét, és gondoskodhat a megfelelő minőségről.
Az üzem rendelkezésre állásának növelése a hibák időben történő felismerésével. | |
Egyszerű állapotellenőrzés a vizuálisan egyértelmű adatfeldolgozásnak köszönhetően. | |
A központi riasztórendszer lehetővé teszi a gyors reakciót sürgős esetben. |