- IO-Link – kezdőlap
- A rendszer áttekintése
- IO-Link a PLC világában
IO-Link a PLC világában
A programozható logikai vezérlők (PLC-k) a modern automatizálás gerincét alkotják. A növekvő digitalizáció és a hatékonysági követelmények idején azonban a klasszikus párhuzamos kábelezés már nem elegendő. Ma a rugalmasság, az átláthatóság és a modularitás számít – és pontosan itt jön be a képbe az IO-Link.
Több mint egy kapcsolat.
A technológia a PLC-jét jövőbiztos vezérlőközponttá alakítja, a terepszintig terjedő, folyamatos kommunikációval. Az IO-Link több mint egy egyszerű adatinterfész: A decentralizált géptechnológia és a költséghatékony, szabványosított jelfeldolgozás kulcsa, számtalan hozzáadott értékkel.
1. Moduláris, decentralizált, jövőbiztos: Gépvezérlés rendszerrel
Az IO-Link szabványosítja a jelátvitelt – az érzékelőtől egészen a vezérlésig. Az IO-Link-mastereken keresztül minden érzékelő egységesen csatlakozik, a jeltípustól függetlenül. Ez azt jelenti:
- Minden érzékelő ugyanazzal a csatlakozással rendelkezik – függetlenül attól, hogy analóg, digitális, hőmérséklet- vagy nyomásjelről van szó
- A paraméterezés központilag, a vezérlőrendszeren vagy kiegészítő szoftveren keresztül történik
- A moduláris gépkoncepciók lényegesen egyszerűbben valósíthatók meg
- A hibás eszközök könnyen, mélyreható szakértelem nélkül cserélhetők ki
Így rugalmas, skálázható géparchitektúrák jönnek létre maximális átláthatósággal és minimális ráfordítással.
2. Kevesebb kábel. Alacsonyabb költségek. Nagyobb kontroll.
Használja az IO-Linket hatékony kábelezési rendszerként: Magas IP-védettségű IO-Link-masterekkel és IO-Link modulokkal a jelek közvetlenül a terepen rögzíthetők – vezérlőszekrény és speciális kábelezés nélkül.
- A szabványosított M12-es kábelek kiváltják a költséges egyedi vezetékeket.
- A kábelezés akár 70 %-kal csökken.
- A diagnosztikai és állapotadatok közvetlenül a masterben érhetők el.
- Hibaérzékelés valós időben – nincs többé hosszú leállási idő.
Az eredmény: Rövidebb szerelési idő, kevesebb anyagfelhasználás és kisebb hibaérzékenység.
Az IO-Link előnyei áttekintve
Gyorsabb üzembe helyezés – kevesebb ráfordítás
A Plug & Work technológiának köszönhetően az eszközöket a rendszer automatikusan felismeri és paraméterezi. A központi konfiguráció csökkenti a ráfordítást, és gyorsabb rendszerindítást biztosít.
A berendezések javított rendelkezésre állása
A folyamatos kommunikáció valós idejű adatokat szolgáltat a kopásról, a jelminőségről vagy a környezeti hatásokról – ideális az állapotfüggő karbantartáshoz és a maximális rendszerelérhetőséghez.
Modularizálás egyszerűen
A közvetlenül a terepen elhelyezett decentralizált IO-Link-masterek egyszerűvé teszik a kábelezést, általánosságban csökkentik azt és kisebb vezérlőszekrényt tesznek lehetővé. A modulok könnyen hozzáadhatók, áthelyezhetők vagy kicserélhetők – a gép az igényeivel együtt növekszik.
Szabványosítás és költséghatékonyság
Az IO-Link szabványosított struktúrát kínál minden jelhez – függetlenül az érzékelők típusától vagy gyártójától. Ez csökkenti a változatok számát, megtakarítja a tárolási költségeket és egyszerűbbé teszi a karbantartást.
Klasszikus párhuzamos kábelezés kontra IO-Link vezérlőrendszer
Klasszikus párhuzamos kábelezés
Nagy kapcsolószekrény
- A több száz sorkapocs-csatlakozás és kábelút hibára hajlamos és nehezen karbantartható.
- Általában 25–30 %-kal több helyet biztosítanak a vezérlőszekrényben a jövőbeli bővítésekhez.
- A jövőbeni bővítésekhez a meglévő kábelútvonalak kihasználtságának átfogó ismerete szükséges.
Diszkrét és analóg jelek
- Az eszközök analóg jelei érzékenyek az EMC-hatásokra.
- A digitális-analóg átalakítás rontja a jelet és a mért érték pontosságát.
Hagyományos érzékelők
- Ha egy érzékelő több értékkel rendelkezik, pl. áramlási sebesség és hőmérséklet, akkor minden egyes folyamatértékhez saját kábel és saját bemenet szükséges a PLC-ben.
- Minden kábelt be kell vezetni a kapcsolószekrénybe, és csatlakoztatni kell egy sorkapocsra.
IO-Link vezérlőrendszer
Kisebb vezérlőszekrény IO-Linkkel a terepen
- Az I/O-modulokat helyben szerelik fel, így csökkenthető a szekrény mérete.
- A vezérlőkomponensek költségeinek becsült csökkenése 35 %.
- A telepítési és üzembe helyezési idő becsült csökkenése 60 %.
100 %-ban digitális kommunikáció
- Az IO-Link-master és a PLC közötti Ethernet-kommunikáció kétirányú digitális adatátviteli útvonalat biztosít.
- Nincs EMC-zavar vagy jelveszteség, még hosszú kábelutak esetén sem.
- A tisztán digitális kommunikáció csökkenti az adatátviteli és konverziós veszteségeket.
Az IO-Linkben rejlő lehetőségek kihasználása
- A legtöbb érzékelő már rendelkezik IO-Link-kommunikációval anélkül, hogy az érzékelő ára növekedne.
- Egy ipari szabvány szerinti 3-vezetékes kábel több folyamatértéket – például térfogatáramot, hőmérsékletet, előzményadatokat és egyéb diagnosztikát – továbbít egyetlen vezetéken.
- Az automatikus eszközcserét biztosító funkció másodpercek alatt átmásolja a konfigurációs paramétereket egyik érzékelőről a másikra, és minimálisra csökkenti az állásidőt érzékelőhiba esetén.