• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. A rendszer áttekintése
  3. IO-Link PLC és IIoT számára

IO-Link PLC és IIoT számára

A digitális átalakulás már régóta nem csak a jövő témája – már ma is meghatározza a versenyképességet és a hatékonyságot. Legyen szó meglévő rendszerekről vagy teljesen új beruházásokról: Az Y-út elválasztja a géphálózatot az informatikai hálózattól, és az információkat a megfelelő kommunikációs típusokban teszi elérhetővé.

Az Y-út

Míg a PLC a különböző terepibusz-rendszereken keresztül kapja meg az adatokat a gépek és berendezések vezérléséhez és szabályozásához, addig az IT-szinten további, eltérő információkra van szükség olyan kommunikációs formákon keresztül, mint a REST API, az MQTT vagy az OPC UA.
Az IO-Linknek és a géppel olvashatóságnak köszönhetően az olyan kód nélküli megoldások, mint a moneo IIoT platform, a megvalósítás során jelentős idő- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé. A két fizikailag különálló hálózatnak köszönhetően az OT és az IT nem tudja befolyásolni egymást. Ez a rendszer kialakításában is segít a kiberbiztonság szempontjából.

Y-út – a párhuzamos digitalizáció kulcsa

Az Y-út egy innovatív kommunikációs koncepció, amely két fizikailag különálló hálózatot vagy adatútvonalat egyesít egy rendszerben:

  • Az 1. út átveszi a klasszikus, PLC-alapú kommunikációt a gépvezérlővel az általános terepibusz-rendszerekkel: A hangsúly a rendelkezésre álláson és a vezetés szempontjából releváns információkon van.
  • A 2. út lehetővé teszi az adatok párhuzamos, biztonságos továbbítását digitális rendszerekbe – például adattárolás, adatelemzés és adatmegjelenítés céljából.

A különlegessége: A meglévő PLC logika teljesen érintetlen marad. Ugyanakkor a második adatútvonal biztonságos alapot teremt az adatalapú szolgáltatásokhoz – anélkül, hogy a termelési folyamatokba beavatkozna.

Az előnyök jövőbiztossá teszik a berendezést – gyorsan, biztonságosan és kockázatmentesen:

  • Valós idejű hozzáférés az érzékelők és eszközök adataihoz az IIoT-ben –
    akár folyamatban lévő gyártás mellett is
  • Fizikailag elkülönített hálózatok
    az OT- és az IT-szintek és felelősségi körök szétválasztása érdekében
  • Optimális alap a digitális hozzáadott érték, például a prediktív karbantartás, az energiahatékonyság vagy az OEE-elemzések számára, a PLC vagy a buszrendszer megterhelése nélkül.

Így tesszük rendszerét alkalmassá a jövőre – gyorsan, biztonságosan és kockázatmentesen.