• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link – kezdőlap
  2. A rendszer áttekintése
  3. IO-Link az IIoT számára

IO-Link az IIoT-ben

Az ipari termelés rohamosan fejlődik – egyre inkább hálózatba szerveződik, átláthatóvá és hatékonnyá válik. De hogyan lesz egy hagyományos gép a dolgok ipari internetének (IIoT) intelligens része? A válasz egy nyitott, szabványosított és könnyen integrálható rendszerben rejlik: IO-Link.

A gépe. A adatai. A lehetőségei.

Az IO-Link nagy teljesítményű szoftverekkel és modern kommunikációs protokollokkal kombinálva teljesen új lehetőségeket nyit a folyamatoptimalizálás, az energiahatékonyság és a megelőző karbantartás terén – még a meglévő rendszerek esetében is.

Nyílt kommunikáció a rugalmas megoldásokért

Az ifm IO-Link-masterek sokkal több mint egyszerű interfészek – igazi kommunikációs szakértők. Támogatják az IO-Link szabványban meghatározott modern IIoT-szabványos kommunikációs formákat:

MQTT
a gyors, karcsú kommunikációhoz a helyi és felhőalapú alkalmazásokban.
Az IO-Link-master egy meghatározott időpontban elküldi a kiválasztott adatokat egy MQTT brókernek.

OPC UA
Szemantikus információkat tartalmazó, strukturált, platformok közötti adatcseréhez.
Az IO-Link-master egy OPC UA szervert biztosít, amelyről egy OPC UA kliens bármikor hozzáférhet minden adathoz és információhoz.

REST API
Webes alkalmazásokhoz és egyedi megoldásokhoz való egyszerű csatlakoztatáshoz magas szintű programozási nyelvekkel.
Az IO-Link-master „http-kérés” útján szólítható meg put/get parancsokkal.

Így a gyártási adatok közvetlenül továbbíthatók Dashboard-ra, ERP-rendszerekbe, karbantartási platformokra vagy analitikai megoldásokba – függetlenül attól, hogy a moneo IIoT platformot vagy harmadik féltől származó szoftvert használ felhőben vagy on-premise környezetben.

Minden IO-Link-eszköz szabványosított adatmodellben szolgáltat adatokat és információkat, például folyamatinformációkat, paramétereket és diagnosztikai adatokat. Az IODD (IO Device Description) segítségével a downstream-rendszerek automatikusan vagy manuálisan értelmezhetik az adatokat. Az IO-Link szabvány vagy IODD az érzékelőadatokat gépileg olvashatóvá teszi, és valódi átjárhatóságot tesz lehetővé az érzékelő, a master és a szoftver között.

Alkalmazási példák: Hogyan működik az IIoT az IO-Linkkel

Akár az autóiparban, a gépgyártásban, vagy az élelmiszeriparban, az IO-Link valós idejű, adatalapú döntéseket tesz lehetővé.

A környezet és az erőforrások védelme

Energiafigyelés és energiagazdálkodás: Gyűjtse és elemezze az elektromos energia, víz, sűrített levegő, szivárgás, gáz, olaj, gőz, motoráram vagy hőmérséklet érzékelőinek adatait – a célzott megtakarítási intézkedések és a fenntartható működés érdekében.

Hibamegelőzés és minőség-ellenőrzés

Az érzékelők valós idejű adatai segítenek azonnal felismerni a folyamatok eltéréseit – mielőtt azok selejthez vagy állásidőhöz vezetnének. Az adatelemzés a termékminőséget és a KPI-ket is javíthatja.

Leállások elkerülése (állapotfigyelés, prediktív karbantartás)

A kopás, a túlzott rezgések vagy rendellenességek korai észlelése csökkenti a karbantartási költségeket és növeli a rendszer rendelkezésre állását. Ez pénzt és időt takarít meg, és csökkenti a stresszt.

Átláthatóság a termelésben

Visszakövethetőség és OEE-értékelés következetes, valós idejű adatgyűjtéssel – bármikor és bárhonnan elérhető irányítópultokon vagy mesterséges intelligencián keresztül

Honnan származnak az alkalmazási területek adatai?

Az IO-Link a gépek és rendszerek digitalizációs koncepciókba történő integrálásának szabványa. Az adatokat és információkat az érzékelőkből és működtető eszközökből nyerjük ki és használjuk fel. Az IO-Link így alapot teremt a kiberfizikai rendszerekhez, például a Smart Factory környezetében. Az integráció egyszerű, gyors és gyártófüggetlen. Ez a modern, hatékony digitalizáció.

Továbbra is élvezheti az IO-Link szabványos funkcióit:

  • Készülékcsere plug and play (adatmentés és -visszaállítás)
  • Paraméterek, azonosító és diagnosztikai adatok
  • Világszabvány az IEC61131-9 szerint

Plug and work a moneóval

A moneo IIoT platform ideális megoldás az IIoT-be való belépéshez: Automatikusan felismeri a csatlakoztatott IO-Link-eszközöket, intuitív módon megjeleníti az adatokat, és lehetővé teszi a strukturált elemzést. A plug-and-play funkcionalitásnak köszönhetően a moneo néhány perc alatt használható – informatikai ismeretek vagy hosszadalmas integráció nélkül.

A moneo nemcsak az élő adatokat jeleníti meg, hanem az állapotfigyelést, a riasztásokat, a trendelemzéseket és az energiafogyasztást is. Ez a gyorsaság és egyszerűség döntő előnyt jelent, különösen utólagos korszerűsítési projektek esetén.

A moneo remoteConnect lehetővé teszi a közvetlen, gyártótól független távoli hozzáférést a PLC-khez, szerverekhez, érzékelőkhöz és egyéb hálózati eszközökhöz. Az IO-Linknek köszönhetően részletes diagnosztika valósítható meg egészen az érzékelő-/működtetőszintig – távolról is.

IIoT-eszközök

A kiberbiztonsággal és skálázhatósággal kapcsolatos további igényekhez az ifm széles körű IIoT- és edge eszközportfóliót kínál.
Az eszközök emellett kód nélküli megoldást kínálnak az egyszerű integráció érdekében. A digitalizálási projekthez más kommunikációs formákat is kínálunk.

Melyik IO-Link-master a megfelelő az alkalmazásához?