2022.november 8. és 10. között minden kérdésére választ kaphat azautomatizálási technológiával kapcsolatban. A helyszínen bemutatjuk Önnek újdonságainkat, csúcstermékeinket és az ipari fejlődést szolgáló teljes körű megoldásainkat. Az érzékelőtől az infrastruktúrán át az IT-szintig az ifm mindent egyetlen forrásból biztosít Önnek, ami berendezéseinek hatékony és eredményes digitalizálásához szükséges.
Belépőjegy a kiállításra Igényeljen belépőjegyet az SPS kiállításra. Rendeljen belépőjegyet most |
Dátum és időpont: 2022. 11. 08. – 10. kedd 09 - 18 óra szerda 09 - 18 óra csütörtök 09 - 17 óra |
Helyszín: Nürnberg Messe Messezentrum 1 90471 Nürnberg 7A csarnok, 302. stand |
Kapcsolat |