- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Hírek
- PI nyomásérzékelő higiéniás alkalmazásokhoz
PI nyomásérzékelő higiéniás alkalmazásokhoz
Közegek higiénikus és biztonságos felügyelete
A PI sorozatú ifm nyomásérzékelők évek óta bizonyítottak a higiéniai folyamatokban. A siker kulcsa a robusztus kerámia mérőcella, amely könnyen ellenáll a nyomáscsúcsoknak, a túlterhelésnek és a koptató közegnek. A hagyományos, fémből készült membránnal ellátott érzékelőkkel ellentétben nincs szükség olajra közvetítő közegként, amely sérülés esetén a közegbe kerülhet. A kerámia mérőcella ezért maximális biztonságot nyújt a higiéniai alkalmazásokban.
Még a bevált dolgok is jobbá tehetők: A mérőcella állapotát folyamatosan figyelő diagnosztikai funkció bizalmat teremt a mérés iránt, és a kritikus folyamatok dokumentálására szolgál. Bizalmat teremt a gyorsan reagáló hőmérséklet-kompenzáció is, amellyel még az erősen váltakozó közeghőmérsékletek esetén is mindig a pontos nyomásértéket adja ki. Maga a nyomásérték az IO-Link segítségével nagy felbontásban, mintegy 20 000 lépéssel kerül leképezésre, ami különösen a fejnyomással történő hidrosztatikus töltésszint-mérésnél jelent hatalmas előnyt.
Milyen előnyöket kínál az új PI nyomásérzékelő?
A kerámia, holttérmentes mérőcella nagy ellenállást és hosszú távú stabilitást biztosít, még nyomáscsúcsok, túlterhelés és koptató közegek esetén is. A mérőcella állapota a beépített diagnosztikai funkcióval folyamatos felügyelet alatt áll, ami maximális biztonságot nyújt és bizalmat kelt.
A PI1 sorozat nyomásérzékelői kiválóan alkalmasak az élelmiszer-termelésben használt tartályokban és csővezetékekben történő nyomásmérésre – például tejüzemekben, sörfőzdékben és számos más olyan esetben, ahol folyadékokat használnak.
Pontos töltésszint-ellenőrzés a tartályokban
Zord környezeti feltételek: Sprayball Cleaning
Habzó közegek töltésszint-felügyelete
A habzó közeget tartalmazó tartályokban a töltési szint meghatározása nagy kihívást jelent. A legtöbb felülről lefelé irányuló mérés stabil közegfelületre támaszkodik a megbízható mérések eléréséhez. Ezenkívül a hab befolyásolhatja a jelerősséget, vagy pontatlan méréseket okozhat.
A hidrosztatikus nyomás érzékelése optimális az ilyen alkalmazásokban, mivel a közeg habja alig vagy egyáltalán nem befolyásolja a megfelelő töltésszint-mérést. Ezáltal elkerülhetők a hibás mérések és a jelveszteségek, valamint növelhető a gép teljesítménye és rendelkezésre állása.
Nyomásfelügyelet nyomáscsúcsokkal rendelkező vezetékeknél
Az ifm egyik élelmiszeripari ügyfele a PI1-et a vezetéknyomás felügyeletére használja. Az érzékelő itt nagy felbontásával és a folyamatértéknek a kijelzőn keresztül történő egyértelmű megjelenítésével tűnik ki.
További előnye a használt kerámia mérőcella, amely könnyen ellenáll a nyomáscsúcsoknak. A membránfolyadék szivárgása miatt esetlegesen fellépő termékszennyeződések a kerámia mérőcellának köszönhetően szintén kiküszöbölhetők.
Nyomásfelügyelet az erjesztési tartály tartályokban
Az erjesztési tartályokban lezajló folyamatok általában maradványokat hagynak maguk után. E maradékok eltávolítására a hagyományos CIP-eljárás mellett gyakran használnak szórógolyókat, hogy nagy nyomással tisztítsák meg a tartály belsejét.
A PI1 sorozatú nyomásérzékelő kerámia kapacitív mérőcellájának köszönhetően ellenáll a vízfúvókák és szórógolyók közvetlen nagynyomású sugárzásának. Sokkal keményebb és stabilabb, mint a hagyományos fémmembránok, melyek könnyen deformálódhatnak és tartósan károsodhatnak az ilyen alkalmazásokban.
Gyorsítsa fel a termelés indítását akár 60 másodperccel
A tej- és italgyártásban a berendezés rendelkezésre állása döntő tényező a hatékonyság szempontjából. A CIP-tisztítás (Cleaning in Place) után a hagyományos nyomásérzékelőknél a dinamikus hőmérséklet-ugrások miatt gyakran akár 90 másodperces eltérések is előfordulnak a mérési értékekben. Ennek eredményeképpen értékes termelési idő vész el.
A PI típusú, integrált hőmérséklet-kompenzációval rendelkező nyomásérzékelő viszont már 30 másodperc után stabil és pontos nyomásértékeket szolgáltat – még gyorsabban, mint a nyomásközvetítéses technológiájú érzékelők. Ez azt jelenti, hogy tisztítás után akár 60 másodperccel gyorsabban folytatódhat a termelés. Ez lehetővé teszi a berendezés rendelkezésre állásának és hatékonyságának jelentős növelését, különösen gyakori tisztítási ciklusok esetén.
Az új PI 32 bites felbontással és kb. 20 000 lépéssel részletes kijelzést kínál még nagy mérési tartományok esetén is.
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre. A diagnosztikai adatok is az IO-Link-en keresztül állnak rendelkezésre.
Az aktuális nyomás az IO-Link segítségével pontosan, a lehető legnagyobb felbontással kerül kiadásra. Így mindig szemmel tarthatja folyamatát. Ezen kívül a közeghőmérséklet is ciklikusan kiadásra kerül az IO-Linken keresztül.