- Senzori ventila
- Ručni ventili
Povratne informacije o položaju za ručne i kuglične ventile
Povratne informacije o krajnjem položaju za ručne i kuglične ventile
Zahvaljujući ovom kompletu za ugradnju jednostavno je pričvrstiti senzore za povratne informacije na ventile s ručnim pokretanjem. Može se upotrebljavati veliki broj senzora i kvrgi na sučelju pokretača dimenzija 80 x 30 mm do VDI/VDE 3845. Cijeli se sustav može upotrebljavati pri temperaturama okoline od –30 do 80 °C.
Svestranost i fleksibilnost
Gornji je dio izrađen od vestamida i može raditi u opasnim područjima. Donji dio može se pričvrstiti na mnoge ventile s prirubnicama koji udovoljavaju standardu ISO (DIN EN ISO 5211) i priključuje se na vratilo ventila nastavkom za vratilo. Komponente od nehrđajućeg čelika jamče dulji radni vijek.
Prikladnost:
Prikladni za ventile na gornjim prirubnicama koji udovoljavaju standardu ISO, od F04 do F10.
Jednostavna ugradnja:
Jednostavno pričvršćivanje na ručne i kuglične ventile.
Fleksibilnost:
Prilagodljivi po visini radi fleksibilnosti.
Dug radni vijek:
Gotovo neuništive komponente od nehrđajućeg čelika otporne na kemikalije.
Zaštićeno:
Prikladni za opasna područja.