- Senzori ventila
- Ventili s podiznim trupom
Povratne informacije o položaju za ventile s podiznim trupom
Precizno nadziranje ventila s podiznim trupom
efector valvis smanjuje putanju trupa do 0,2 mm. U području mjerne udaljenosti mogu se postaviti tri položaja ventila tipkalom (npr. „otvoren”, „zatvoren”, položaj podizanja sjedala).
U analognoj inačici efector valvis prenosi cijelu mjernu udaljenost na PLC standardnim analognim signalom.
Zahvaljujući visokoj razlučivosti senzor otkriva, na primjer, početak trošenja brtve. To znači da se može upotrijebiti za održavanje na temelju stanja.
Integracija sa sučeljem AS-i:
Komunikacijski sustav sučelja AS-i idealan je za povratne informacije od nekoliko ventila. efector valvis stoga je također u ponudi s integriranim sučeljem AS-i.
Jednostavno spajanje:
Jednostavno programiranje pritiskom gumba zamjenjuje mehaničko prilagođavanje odgovarajućih položaja ventila.
Različiti adapter:
Poduzeće ifm nudi adaptere za ventile tipa APV/SPC, Bardiani i GEA za priključivanje različitih ventila s podiznim trupom.
Nadgledanje krajnjeg položaja na ventilima s podiznim trupom
Krajnje položaje ventila s podiznim trupom često nadziru induktivni senzori. Oni omogućuju visoki stupanj zaštite (do IP 68 / 69K) i osmišljeni su za široki temperaturni raspon pa tako, primjerice, mogu podnijeti i postupke čišćenja visokotlačnom parom bez ikakvih problema. Male tolerancije senzora omogućuju precizno otkrivanje položaja. Ugradnja je moguća iznad ili ispod pokretača, otvoreno ili u kućištu. Upotreba sustava sabirnice AS-i dobar je izbor ako želite što manje ožičenja.
Nekoliko je senzora priključeno na decentralizirane module AS-i. S tog mjesta dvožični kabel sabirnice sučelja AS-i prenosi signale masteru upravljačkog uređaja.
Robusnost:
Provjeren za ekstremna područja primjene u higijenskim i mokrim područjima. Napravljen je da bi uvijek mogao izdržati visoke temperature, temperaturne šokove i agresivna sredstva za čišćenje.
Neškodljivost za hranu:
Kućište u potpunosti od nehrđajućeg čelika ili u kombinaciji s PEEK-om.
Fleksibilnost:
Uobičajene vrste kućišta i dužine za ugradnju u različitim područjima primjene. Veći osjetilni rasponi omogućuju fleksibilnu ugradnju za mehaničke tolerancije.
Otpornost na prodor:
Stupanj zaštite IP 69K za otpornost na prodor – sprečava se prodor vlage.
Sigurno povezivanje:
ecolink EVF – optimalni poveznik za higijenska i mokra područja.