- Prednosti sustava AS-i
- Odabir proizvoda
Odabir proizvoda
Koji uređaj najbolje odgovara vašem području primjene?
Želite li bez napora prikupiti mnogo signala na terenu / u upravljačkom ormariću ili uključiti ventile, svjetiljke ili druge pokretače?
Onda odaberite ulazne i izlazne module s mnogim značajkama za jednostavnu i brzu ugradnju.
Želite li prenijeti daljnju obradu signala na sustave više razine?
Onda odaberite mastere AS-Interface.
Imate li sigurnosna područja primjene?
Onda odaberite AS-Interface Safety at Work.
Imate li primjene u opasnim područjima?
Onda je AS-Interface za opasna područja pravi izbor.
Je li vam potrebna dodatna oprema za AS-Interface?
Odaberite Dodatnu opremu za AS-Interface.
Ulazni i izlazni moduli | Masteri AS-i | Sustav Zaštita na radu (Safety at work) | Sustav AS-i za opasna područja | Dodatci za sustav AS-i | |
---|---|---|---|---|---|
Ugradnja upravljačkog ormarića | |||||
Terenska ugradnja | |||||
Ugradnja u kućište | |||||
Komunikacijska sučelja | AS-i / IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Digitalni ulazi/izlazi | |||||
Analogni ulazi/izlazi | |||||
Sigurnosni ulazi/izlazi | |||||
Odobrenja | |||||
Funkcije ventila | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Napon napajanja putem | M8, M12, priključaka okruglih kabela, plosnatih kabela |
Priključci, okrugli kabeli | M12, priključaka, okruglih kabela, plosnatih kabela | M12, plosnati kabeli | M12, okrugli kabeli |
Povezivanje senzora/pokretača | M8, M12, vijčani terminal, kavezna stezaljka | M12, vijčani terminal, kavezna stezaljka | M12 | M12, okrugli kabeli | |
Stupanj zaštite | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50 IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
Način adresiranja / profil AS-i | Jedan / A/B čvor | M3+ M4 | Jedan čvor | Jedan / A/B čvor | - |
Industrije | Ulazni i izlazni moduli | Masteri AS-i | Sustav Zaštita na radu (Safety at work) | AS-i za opasna područja | Dodatci za sustav AS-i |
Industrija ambalaže | |||||
Prehrambena industrija | |||||
Automobilska industrija | |||||
Strojni alati | |||||
Rudarska industrija | |||||
Proizvodnja strojeva | |||||
Industrija čelika i metala | |||||
Logistika | |||||
Pročišćavanje vode | |||||
Mlinska industrija |