- Prednosti sustava AS-i
- Pregled sustava
Pregled sustava sučelja AS-Interface
Koje se prilike pružaju sučeljem AS-Interface?
Poduzeća diljem svijeta oslanjaju se na jednostavno ožičenje i tehnologije automatizacije kako bi poboljšale ukupnu učinkovitost i dostupnost svojih postrojenja. Uvijek prisutno: AS-Interface. Sofisticiranom tehnologijom sučelja AS-Interface nudi se visoka razina pouzdanosti, otpornost na buku i različite dijagnostičke sposobnosti.
Jednostavnom, iznimno stabilnom i dokazanom tehnologijom omogućuje se senzorima istodobni prijenos dijagnostičkih podataka PLC-u i infrastrukturama IT-a više razine. Njegova modularna struktura i fleksibilna tehnologija povezivanja jamče laku integraciju u sustav.
Dvožični plosnati kabel prenosi podatke i energiju pa nema potrebe za složenim paralelnim ožičenjem.
Željeli biste znati više o sučelju AS-Interface? Nema problema.
Saželi smo najvažnije podatke i prednosti sučelja AS-Interface za vas.
| Topologija | fleksibilna struktura |
| Srednji | neoklopljeni dvožični kabel za podatke i energiju |
| Duljina kabela | 100m, ali može se proširiti do 1.000m, moguće je i do 3.000m kabelima od optičkih vlakana |
| Broj ulaza i izlaza | 496 ulaza + 496 izlaza za digitalne, analogne i sigurne podatke |
| Vrijeme ciklusa | 5 – 10 ms |
Što vam AS-Link omogućuje?
- Globalno standardiziran sustav u skladu s normom IEC 62026-2.
- Sučeljem AS-Interface omogućuje se polaganje kabela dok slobodno birate svoju topologiju.
Zamjenjuje složeno, konvencionalno paralelno ožičenje. - Polaganje kabela može se povezati s upravljačkim sustavima putem različitih sustava sabirnica polja (kao što su EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat itd.).
Koje su prednosti sučelja AS-Interface za vas?
- Jednostavno za ugradnju, koncept neoklopljenog ožičenja i napona.
- AS-Interface fleksibilan je sustav koji nije skup, a koji se može jednostavno proširiti.
- Sigurni i nesigurni podatci mogu se obraditi putem istog sustava.
- Manje složeno postavljanje i smanjen unos za dokumentaciju kao i različite dijagnostičke sposobnosti.
- Smanjenje broja priključaka putem modularne strukture i fleksibilne tehnologije povezivanja.
Poanta
Sučeljem AS-Interface pruža se jednostavan i udoban način za izgradnju otpornog temelja za pametnu industrijsku automatizaciju.