You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Utikač releja za upotrebu na terenu

  • Idealan za primjenu na terenu zahvaljujući razredu zaštite IP 67
  • Pouzdana tehnologija povezivanja M12
  • 2-kanalna verzija Poluvodički releji bez trošenja i odskakivanja
  • Električna odvojenost između ulaza i izlaza

Relej na terenu umjesto u upravljačkom ormariću

Sve više i više komponenti za tehnologiju automatizacije pogodno je za upotrebu na terenu zahvaljujući visokoj zaštiti IP i tehnologiji povezivanja M12. U pravilu imaju poluvodičke izlaze s razinama od 24 V i maksimalnim strujama prebacivanja između 20 i 300 mA. Ako su potrebni drugi naponi, veće struje prebacivanja ili električno odvajanje, releji su popularno rješenje za koje je, međutim, do sada bio neophodan zaobilazni put preko upravljačkog ormarića.

Uz nove utikače releja društva ifm, sada su dostupni releji kompatibilni s upotrebom na terenu koji se mogu jednostavno i pouzdano povezati zahvaljujući tehnologiji povezivanja M12 koja se obično upotrebljava na terenu. Zbog svog kompaktnog dizajna mogu se pričvrstiti izravno na senzore, npr. pomoću Y-prilagodnika.

Sigurno odvojeni

Zahvaljujući električnoj odvojenosti između ulaza i izlaza, signal od 24 V istosmjerne struje na ulazu može prebaciti drugi, neovisni naponski potencijal na izlazu.

Malo prebacuje veliko

Utikač releja prebacuje veće struje od do 1 A na izlaznoj strani na male struje, kao što su one dostupne na izlazima senzora.

Pouzdan i bez trošenja

Poluvodički releji koji se upotrebljavaju u prekidaču utikača „čisto”, to jest: nema odskakanja prebacivanja, nema zavarivanja kontaktnih površina i iznad svega: nema trošenja. Zbog toga su releji iznimno izdržljivi.

Jednostavno povezivanje

Izravno povezivanje s drugim uređajima na terenu ostvaruje se robusnom i industrijski kompatibilnom tehnologijom povezivanja M12. Ako je potrebno, vanjsko napajanje može se povezati na ulaznu stranu preko EBC116 Y-razdjelnika i na izlaznu stranu preko EVCA47 Y-priključnog kabela.