- Novosti o proizvodima
- Napajanje napona
- Zaštita kruga s funkcijom praćenja za krugove od 24V
Zaštita kruga s funkcijom praćenja za krugove od 24V
- Modularna i selektivna zaštita postrojenja i strojeva
- Pouzdanom zaštitom kruga dopušta se smanjenje žičanih poprečnih presjeka
- Potencijalni moduli za brzo i jednostavno ožičenje dostupni su kao mogućnost
- Otkrivanje uzroka pokretanja (putem IO-Linka)
- Mjerenje struje i napona u svakom kanalu (putem IO-Linka)
Sigurnost na strani od 24 V
Za razliku od primarne strane od 230V, često se zanemaruje zaštita kruga u sekundarnom krugu. Još jedan problem: u slučaju kvara dovoda napajanja od 24 V DC standardni mehanički prekidači kruga često se ne pokreću. Ovo se, na primjer, može dogoditi kod dugih kabela. Prekidačima strujnog kruga ifm-a savršeno se prati stanje kruga i, po potrebi, pouzdano isključuje. Pojedinačni granski krugovi mogu se selektivno isključiti. Ovim se omogućava smanjenje žičanog poprečnog presjeka u krugu opterećenja napajanja SMPS. Na novim prilagodljivim zaštitnim modulima, može se postaviti struja otpuštanja i na taj se način omogućuje optimalna prilagodba krugova pogona strojevima. Zahvaljujući dodatnim potencijalnim modulima, blok osigurača može se proširiti u pametni sustav ožičenja. Inačicom s IO-Linkom omogućava se i vrednovanje važnih dijagnostičkih podataka.
Modularna ugradnja
Sustav ima modularnu strukturu i sastoji se od modula napajanja za dovod od maks. 40A. Zaštitni se moduli mogu postaviti jedan pored drugog. Ovo se radi jednostavnim mehanizmom obujmice, u potpunosti bez mostova, premosnica ili nečeg sličnog. Potencijalni se moduli upotrebljavaju za distribuciju krugova i ožičenje vodiča uzemljenja. Jednostavnom ugradnjom i najmanjom mogućom složenosti ožičenja štede se vrijeme i novac. U standardnoj inačici korisnik može spojiti do 10, a u inačici s IO-Linkom do 8 sigurnosnih modula na glavni modul.
Inačice
Uz pokretački mehanizam, moduli imaju i žaruljice LED za davanje sljedećih signala: je li se modul pokrenuo, je li aktivan i u kojoj mjeri se upotrebljava. Pritiskom gumba svaki se kanal može aktivirati, deaktivirati ili postaviti. Dovodni modul ima dodatni skupni izlaz radi davanja signala upozorenja ako se modul pokrenuo.
Veća transparentnost uz IO-Link
Inačica IO-Linka ima istu funkciju; međutim, postoje dodatne informacije o svakom kanalu:
- efektivna nazivna struja (1 bajt ciklični)
- izlazni napon (aciklični)
- brojač pokretanja (aciklični)
- trenutačni status jedinice (1bajt ciklični):
– kratki spoj
– preopterećenje
– podnapon
– dosegnuto ograničenje (80 % IN) - aktivacija/deaktivacija
- ponovno postavljanje putem pokretanja
- ponovno postavljanje brojača pokretanja
Produžene funkcije DF2101 modula napajanja IO-Linka:
- generacija min./maks. vrijednosti izmjerene struje i vrijednosti napona za svaki kanal tijekom bilo kojeg vremenskog razdoblja
- izračun prosjeka izmjerene struje i vrijednosti napona za svaki kanal tijekom bilo kojeg vremenskog razdoblja
- trajno uključivanje zasebnih kanala radi ignoriranja razmjene cikličkih podataka (npr. radi jamčenja napajanja važnih uređaja tijekom faze inicijalizacije). Sigurnosna funkcija ostaje aktivna.
Zaštitni su moduli dostupni u fiksnim veličinama 2A, 4A, 6A, 8A i 10A i kao prilagodljiva inačica 1...10A. Fiksnim strujnim vrijednostima sprečava se naknadnu zloporabu mijenjanjem najveće strujne vrijednosti. Prilagodljivim se modulima omogućuje fleksibilno postavljanje.