Spojivi utikač
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
Spojivi utikač
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Iznimno učinkovito rasterećenje pomoću patentirane tehnologije trostrane kuglične stezaljke
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću vijčanih terminala
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,4 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA 6.6 |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka! |
---|