Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka
Najvišom razinom zaštite jamči se siguran rad
Čvrstim kućištem otpornim na udare kapacitivnih osjetnika u skladu s Direktivama ATEX jamči se siguran rad u opasnim prašnjavim područjima (22. zona u skladu s Direktivama ATEX). Nema potrebe za skupim pojačivačima prebacivanja. Moguće je pratiti razinu i položaj bez ikakvih rizika jer zapaljiva energija osjetnika ne može prodrijeti u opasno područje čak ni pri dugotrajnoj uporabi.
Pametna dijagnostika na daljinu i upravljanje
Osjetnici poduzeća ifm nisu samo prvi na tržištu s poveznikom M12 već su i prvi koji sadrže sustav IO-Link. Ovim se omogućuje sigurno i praktično postavljanje parametara na daljinu, što je izvrsna prednost za npr. visoke spremnike ili ograničene prostore. Još jedna prednost jest prijenos digitalnih vrijednosti postupka kojim se jamči, primjerice, da se spremnici napune kada je to potrebno. Osjetnici se mogu upotrijebiti za jednostavnu zamjenu trenutačno ugrađenih osjetnika i mogu se upotrebljavati bez sustava IO-Linka zbog retroaktivne kompatibilnosti
Svestran uređaj za praćenje položaja i postupka
Kapacitivni osjetnici sustava IO-Link namjenjuju se posebno za opasna prašnjava područja 22. zone definirane u skladu s Direktivama ATEX. Poznati osjetnici M30 s velikim rasponom otkrivanja prisutni su u mnogim područjima primjene za praćenje položaja i postupka. Primjerima se uključuje beskontaktno otkrivanje zrna u mlinovima ili silosima i otkrivanje položaja u pekarskim proizvodima, drvu, plastičnim dijelovima ili čak tjestenini. Zbog toga su osjetnici zaista svestrani.
Veća fleksibilnost uz sustav IO-Link
Ovi su osjetnici prvi koji sadrže integrirani čip sustava IO-Link kojim se omogućuje ostvarivanje potpunog potencijala. Vrijednosti postupka mogu se prenositi u stvarnom vremenu, a osjetnici se mogu prilagoditi na daljinu području primjere.
Zaustavite prekomjerno održavanje zaliha
Svaki se osjetnik može postaviti na PNP ili NPN kao i na NO ili NC, što je prednost za područja primjene u kojima dolazi do preljeva ili rada na suhom. Integrirane vremenske funkcije mogu se upotrijebiti za provođenje automatskog obnavljanja bez uzvodnog upravljača. Dopunski izlaz za prebacivanje osjetnika može se postaviti izravno na jedinici potenciometrom ili sustavom IO-Link. Potenciometar se također može deaktivirati radi sprječavanja vanjskih utjecaja.