Spojni kabel
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
Spojni kabel
EVC07A
VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT
- Za primjene u opasnim područjima
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Kompatibilno s bojom | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K) |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Oznaka ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 115,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 31 x 15,5 x 36,5 |
Materijali | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm |