- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
- E11036
Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
E11036
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
E11036
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
- Pouzdano postavljanje na stijenku posude
- Učinkovita zaštita od zaprljanja, udarca i udara
- Za otkrivanje razine s kapacitivnim senzorima u spremnicima i rezervoarima
- Otpornost na visoki tlak
- Uporaba pri visokim temperaturama medija
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...110 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 83,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Oznaka navoja | G 1 1/4 |
Materijali | Adapter: PVDF; Brtva: EPDM |
Spajanje senzora | spoj navojem M30 x 1,5 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/4 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|