Male mete za magnetske osjetnike
Vrlo velika osjetilna područja do 55 mm i lako postavljanje
- Lako pričvršćivanje pomoću navoja ili upuštanja
- Pojednostavljeno postavljanje
- Kompaktne mete s velikim osjetilnim područjima do 55 mm
- Povećana sigurnost postupka – skriveni iza nehrđajućeg čelika radi potpune nevidljivosti
- Stabilni signali čak i tijekom vibracija
Laka rješenja za teška područja primjene
U posebnim područjima primjene magnetski osjetnici poduzeća ifm s ovim novim metama pružaju velika osjetilna područja gdje su druge tehnologije dostigle svoju granicu. U zahtjevnim područjima primjene najučinkovitija izvedba postiže se kombinacijom magnetskog osjetnika i mete.
Ograničen prostor
Novi magneti, malog dizajna, imaju lakše mogućnosti postavljanja u stroju, čak i kad je prostor ograničen zahvaljujući upuštanjima ili navoju. Zahvaljujući novim metama moguće je udvostručiti područje osjetnika M12, dok se povećanjem slobodnog prostora između osjetnika i magneta jamči fleksibilnija ugradnja kao i povećana sigurnost postupka.