Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 8,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M6 / L = 33,5 |
Oznaka navoja | M6 |
Materijali | neodimij pocinčano |
Snaga magnetskog polja [mT] | 220 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|