Značajke proizvoda |
Rezolucija |
2000 razlučivost |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Primjena |
Načelo funkcije |
prirasno |
Električni podaci |
Tolerancija radnog napona [%] |
10 |
Radni napon [V] |
5 DC |
Potrošnja struje [mA] |
150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
TTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
2000 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-30...100 |
Napomena o temperaturi okoline |
kod učvršćenog kabela: -30 °C |
|
Temperatura skladištenja [°C] |
-30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
98 |
Zaštita |
IP 66 |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
MTTF [godina] |
190 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
750 |
Dimenzije [mm] |
Ø 58 / L = 46,7 |
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
Pričvrsna prirubnica |
Sinkrona prirubnica |
Opaske |
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Kabel: 6 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|