- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E11855
Spojni kabel s utičnicom
E11855
ADOGH080MSS0010K08
Spojni kabel s utičnicom
E11855
ADOGH080MSS0010K08
- 8-polni spoj
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 677 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 6,6 mm, zaštićen; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
---|