1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori za kontrolu pomaka
  4. Enkoderi
  5. Prirasni enkoderi sa zaslonom
  6. RUP500

RUP500

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom i zaslonom

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Može se konfigurirati kao enkoder, monitor za praćenje brzine ili brojač
  • Jasno vidljiv prikaz LED s izmjenom crvene / zelene boje
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
  • Slobodno programabilna razlučivost od 1... 10.000
  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Sustav otkrivanja magnetski
Primjena enkoder; Monitor za praćenje brzine; brojač
Električni podaci
Radni napon [V] 4,75...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 350
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. električni obrtaji [U/min] 12000
Izlazi
Električna izvedba HTL/TTL
Frekvencija prekapčanja [kHz] 1000
Tvorničke postavke
Izlazna funkcija: HTL (50 mA)
Zaštita od kratkog spoja da
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Monitor za praćenje brzine
Zadana točka SP [U/min] -9994...9999
Zadana točka SP [Hz] -166,6...166,7
Točka resetiranja rP [U/min] -9999...9994
Točka resetiranja rP [Hz] -166,7...166,6
Brojač
Zadana točka 1...9999
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] 0,1
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra enkoder; Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL; Monitor za praćenje brzine; Rezolucija
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM 2
Revizija IO-Linka 1.1
Način SIO da
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95; (nije dopuštena kondenzacija)
Zaštita IP 65; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g
Otpornost na vibracije
20 g
MTTF [godina] 218
Mehanički podaci
Težina [g] 437
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 64
Materijali prirubnica: Aluminij; kućište: nehrđajući čelik; utikač: nehrđajući čelik; prozor prikaza: PEI
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 40
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 60
Pričvrsna prirubnica Sinkrona prirubnica
Prikazi / radni elementi
Prikaz
10-segmentni zaslon, crveno/zeleno 4-znamenkasti prigodno za parametrizaciju
2 LED, Žuto
5 LED, Zeleno
Električni priključak
IO-Link Poveznik: 1 x M12, radijalno, primjenjivo i aksijalno; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik; Maks. duljina kabela: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RUP500-01 — 04.03.2016 —