- Proizvodi
- AC2306
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2306
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2306
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2310 Usporedba proizvoda: AC2306 / AC2310 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F |
Certifikat AS-i | 15101 |
Mehanički podaci
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Elektrischer Anschluss | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|