Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2310
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2310
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- S nadzorom pokretanja i kvarova na elektromagnetskom ventilu
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 160 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 394 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F.F |
Certifikat AS-i | 75003 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 179,5 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|