Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση επεξεργασίας | Φωτισμός | Φακός | Κωδικός παραγγελίας |
Ethernet TCP/IP |
(8 ακροδέκτες, κωδικοποίηση A) |
RGB-W (ενσωματωμένο φίλτρο πόλωσης) |
Στάνταρ 16° | O2D500 |
Ευρυγώνιος 30° | O2D502 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D504 | |||
Υπέρυθρη | Στάνταρ 16° | O2D520 | ||
Ευρυγώνιος 30° | O2D522 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D524 | |||
5 ακροδέκτες, κωδικοποίηση L (κατηγορία συμμόρφωσης B) |
RGB-W (ενσωματωμένο φίλτρο πόλωσης) |
Στάνταρ 16° | O2D510 | |
Ευρυγώνιος 30° | O2D512 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D514 | |||
Υπέρυθρη | Στάνταρ 16° | O2D530 | ||
Ευρυγώνιος 30° | O2D532 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D534 | |||
(5 ακροδέκτες, κωδικοποίηση A) |
RGB-W (ενσωματωμένο φίλτρο πόλωσης) |
Στάνταρ 16° | O2D540 | |
Ευρυγώνιος 30° | O2D542 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D544 | |||
Υπέρυθρη | Στάνταρ 16° | O2D550 | ||
Ευρυγώνιος 30° | O2D552 | |||
Τηλεφακός 10° | O2D554 |
Η λήψη εικόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί με έναν δυαδικό αισθητήρα συνδεδεμένο στην είσοδο σκανδαλισμού (π.χ. φωτοκύτταρο), με εντολή μέσω της διασύνδεσης διεργασίας (EtherNet/IP ή TCP/IP) ή συνεχόμενα με σταθερό ρυθμό καρέ.
Τα παρακάτω διαγράμματα σύνδεσης δείχνουν την καλωδίωση των οπτικών αισθητήρων και των αισθητήρων σκανδαλισμού, ανάλογα με τον κονέκτορα:
Η ενσωματωμένη LED πηγή φωτός στον αισθητήρα O2D παρέχει επαρκή φωτισμό για τις περισσότερες εφαρμογές. Υπάρχουν όμως εφαρμογές όπου απαιτείται επιπρόσθετος εξωτερικός φωτισμός.
Μορφή | Κόκκινο φως | Υπέρυθρη | Λευκό φως | Επιφάνεια φωτισμού | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|---|
Ράβδος |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Φωτισμός με μεγάλη διάχυση και σχεδόν χωρίς σκιές |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Σκοτεινό πεδίο | O2D920 | - | - | Φ 90 mm | Δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά της επιφάνειας όπως οι κώδικες από βελόνες |
Δακτύλιος |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Φ 106 mm εξωτερικά Φ 66 mm εσωτερικά |
Φωτισμός ομοιογενής και ουσιαστικά χωρίς σκιές |
Θόλος |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Φωτισμός πολυγωνικός που εξαλείφει τα κρίσιμα σημεία δύσκολων σχημάτων στόχων - "συννεφιασμένο φως ημέρας". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Φόντο |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm ορθογωνική | Δημιουργεί ένα έντονο μαύρο/άσπρο περίγραμμα στην εξωτερική άκρη |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |