ifm tarjoaa seuraaviin teknologioihin perustuvia antureita:
AMR-kenno muodostuu hyvin ohuesta MU-metallikerroksesta (permalloy).
Tämän nikkelirautaseoksen paksuus on esim. 20 nm. Kun tämä kerros joutuu magneettikenttään, sen sähköinen resistanssi muuttuu (samoin kuin GMR-kennolla). AMR-teknologia mahdollistaa kapean tunnistusalueen ja pienen hystereesin. Siksi tämä teknologia sopii hyvin lyhytiskuisille sylintereille ja suurta tarkkuutta vaativiin sovelluksiin.
GMR-kenno muodostuu kolmesta materiaalikerroksesta. Kaksi näistä kerroksista on kobolttia (magnetisoituvaa) ja yksi kuparia (ei-magnetisoituvaa). Näiden kerrosten resistanssi riippuu niiden magnetisoitumisesta.
Siksi sähköistä resistanssia voidaan muuttaa magneettikentän avulla. Tämä vaikutus sähköiseen resistanssiin voidaan tunnistaa ja siten se aiheuttaa anturin kytkemisen.
GMR-teknologia on erittäin luotettavaa.
Epäsuotuisissa tapauksissa on kuitenkin olemassa useamman kytkentäpisteen riski. Näin voi tapahtua, jos sylinteriin asennetaan voimakkaita kestomagneetteja. Tunnistusalue (alue, jolla anturi kytkee magneetin läpi) on hyvin laaja ja samaten hystereesi on suuri.
Reed-kytkin koostuu kahdesta limittäisestä metallilevystä (kosketinlevyt). Kun kosketinlevyihin ei vaikuta magneettikenttiä, ne ovat lepotilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että piiri on avoin eikä sen läpi voi silloin kulkea virtaa. Välittömästi, kun magneettikentän voimakkuus ylittää tietyn rajan, kosketinlevyt sulkeutuvat. Tämä mahdollistaa virran kulkemisen piirin läpi. Magneettikentän taas heikentyessä levyt avautuvat ja kytkin menee taas lepotilaan.
Nämä kosketinlevyt on sijoitettu lasiputken sisään.
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Tyyppi | Puolijohdelähtö | Puolijohdelähtö | Mekaaninen reed-kosketin |
Elinikä | Rajoittamaton kytkentämäärä | Rajoittamaton kytkentämäärä | 1...2 miljoonaa kytkentäjaksoa |
Toistotarkkuus | |||
Vasteaika | |||
Herkkyys | |||
Lämpötilastabilisuus | |||
Reaktio voimakkaisiin magneettikenttiin | Useiden kytkentäpisteiden mahdollisuus | Useiden kytkentäpisteiden mahdollisuus | |
Sopivuus lyhytiskuisille sylintereille | |||
Herkkyys männän tärinälle |