You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Ultraäänianturit
  2. Tuoteperhe
  3. Kompakti kotelomalli

Kompakti M18 Cube kotelomalli

ifm:n M18 Cube -sarjan ultraääniantureissa on poikkeuksellisen pieni sokea alue, pitkät tuntoetäisyydet ja suuri resoluutio. Cube-sarjan anturit on suunniteltu erityisesti sellaisiin sovelluksiin, joissa on rajoitetusti asennustilaa. Sivuttaissuuntaisen M18-kierteen ja alaspäin suunnatun pistokeliitännän ansiosta tämä malli on ideaalinen ratkaisu kuljetinsovellutuksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • M18 Cube -kotelomalli
  • Pieni sokea alue
  • Tuntoetäisyydet 1,2 m saakka
  • Värähtelevä äänimuunnin vähentää lian tarttumista
  • Digitaalinen tai analoginen lähtösignaali
  • Kosketukseton jatkuva etäisyysmittaus

Lisäarvoa IO-Linkin avulla:

  • Helppo parametrien asetus
  • Mittausarvon lähetys millimetrin tarkkuudella
  • Diagnostiikkamahdollisuudet: esim. käyttötuntilaskuri ja kaiun laatu

Valitse tuote

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.