You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Ultraäänianturit
  2. Tuoteperhe
  3. Pitkät tuntoetäisyydet

Pitkät tuntoetäisyydet jopa 8 m saakka

ifm:n M30-sarjan ultraääniantureille on ominaista pitkät, jopa 8 m saakka yltävät tuntoetäisyydet. Tämän vuoksi ne soveltuvat erityisen hyvin kaukana olevien kohteiden tunnistamiseen tai jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (esim. kiintoaineet tai nesteet). IO-Linkin ansiosta äänikeila voidaan säätää yksilöllisesti sovellutuksen mukaan. Tämä auttaa ehkäisemään häiritseviä heijastuksia säiliön sisällä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Tyyppi M30
  • Pitkät tuntoetäisyydet 8 m saakka
  • Värähtelevä äänimuunnin vähentää lian tarttumista
  • Digitaalinen tai analoginen lähtösignaali
  • Kosketukseton jatkuva etäisyysmittaus

Lisäarvoa IO-Linkin avulla:

  • Äänikeila voidaan sovittaa sovellukseen
  • Helppo parametrien asetus
  • Mittausarvon lähetys millimetrin tarkkuudella
  • Diagnostiikkamahdollisuudet: esim. käyttötuntilaskuri ja kaiun laatu

Valitse tuote

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.