- M18-Cube: Tilaa säästävä ifm-kotelomalli
- PMD-etäisyysanturit, OGD-sarja
OGD-etäisyysantureiden uusi sukupolvi
Nopeammin, pidemmälle, paremmin
Innovatiivisen PMD-teknologian (PMD: photonic mixer device) ansiosta valosähköinen etäisyysanturi OGD tunnistaa kohteet äärimmäisen tarkasti aina 2 metrin etäisyyteen asti.
Tämän tehokkaan, yhdelle sirulle integroidun valon kulkuaikaa mittaavan järjestelmän avulla voit tunnistaa kohteiden läsnäolon tai niiden oikean asennuksen maksimaalisella tarkkuudella. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lähekkäin ja suurella nopeudella liikkuvien kohteiden tunnistus, esimerkiksi kuljetusjärjestelmien tai materiaalinkäsittelyn alalla. PMD-teknologian erinomainen heijastuksensieto ja taustavaimennus yhdessä korkean varmuuskertoimen kanssa mahdollistavat luotettavan tunnistuksen.
OGD-antureiden PMD-teknologia on täysin ylivoimainen perinteisiin kohteesta heijastaviin laser- ja punaisen valon antureihin verrattuna.. Koska niiden tuntoetäisyys ei riipu kohteen tunnistuskulmasta ja väristä, vaikeatkin kohteet, kuten kiiltävät metallipinnat, voidaan tunnistaa.
Etäisyysarvon lisäksi anturilta saadaan myös kohteen heijastavuus. Tämä mahdollistaa paitsi kohteiden tunnistamisen myös johtopäätösten tekemisen niiden materiaaliominaisuuksista. Samanaikaisesti saatavat etäisyys- ja heijastuskykyarvot mahdollistavat materiaalien erottelun ja lisäävät samalla prosessin luotettavuutta.
Kompakti laseranturi on helppo asentaa M18-kierteellä. Asetus tehdään suoraan laitteessa tai vaihtoehtoisesti IO-Link -liitännän kautta kätevällä 3-painiketoiminnolla. Visualisointi tapahtuu anturiin integroidulla 8-segmenttisellä 2-värinäytöllä.
Helppo taaksepäin integrointi ”Compa-moodin” ansiosta
Compa-moodin ansiosta edellisten sukupolvien OGD-anturit voidaan korvata uuden sukupolven laitteilla ilman vaativaa ohjelmointityötä. Liitä vain uusi anturi sopivaan IO-Link-masteriin ja käytä ”varmuuskopiointi ja palautus” -toimintoa, niin uuden sukupolven OGD-anturit toimivat aivan kuten edellisen sukupolven laitteet.
Häviötön tiedonsiirto
Digitaalinen tiedonsiirto IO-Link -liitännän kautta takaa anturiarvojen häviöttömän siirron, koska signaalihäviöitä ei synny toisin kuin analogisissa laitteissa. Tämä varmistaa mittausarvojen hyvän tarkkuuden.
Yksinkertainen ja läpinäkyvä
Laitteen tämänhetkisen tilan tuotto, yksinkertainen ja nopea parametrointi ja läpinäkyvä tietojen määritys mahdollistavat laitoksen tehokkaan valvonnan ja ohjauksen. Jatkuva diagnostiikka ja parametrien etäasetus IO-Link -liitännän kautta vähentää merkittävästi seisokkeja ja kunnossapitokustannuksia.
Useita mittausarvoja yhdestä anturista
IO-Link -liitännän ansiosta anturi voi lähettää nykyisen etäisyysarvon ja nykyisen heijastavuusarvon samanaikaisesti.
Kaksivaiheinen kuljetinhihnan pysäytystoiminto
Taustavaimennus on toinen OGD:n tarjoama etu. Ominaisuus on kätevä, kun toteutetaan pysäytystoiminto kuljetinhihnan lopussa. Metallirullien heijastukset eivät vaikuta anturiin. OGD tunnistaa luotettavasti myös eriväriset kohteet. Tässä sovelluksessa ensimmäinen kytkentäpiste laukaisee hihnan nopeuden vähentämisen. Kun kohde saavuttaa toisen kytkentäpisteen, hihna pysäytetään.
Etu: Koska OGD korvaa kaksi erillistä laitetta, jotka valoverhon muodostamiseen tyypillisesti tarvitaan, se auttaa vähentämään hankinta-, asennus- ja kaapelointikustannuksia. Lisäksi sitä voidaan käyttää lähes kaikissa asennustilanteissa, koska se voidaan kohdistaa hihnaan vinosti.
Laadunvarmistus tuotannon aikana
OGD suorittaa tarkkoja ja luotettavia inline-laaduntarkistuksia pienten kiiltävien tai heikosti heijastavien komponenttien, kuten O-renkaiden tai hammaspyörien, oikean asennon ja suuntauksen valvomiseksi.
Asennusvirheet, kuten puuttuvat O-renkaat, joiden paksuus on vähintään 5 mm, tunnistetaan. Tämä tuotannon aikana ja ennen lopullisia laatutarkastuksia suoritettava virheentunnistusprosessi minimoi kalliiden seurannaisvahinkojen, kuten laitteiston seisokin tai virheellisen tuote-erän, riskin. Samalla inline-laaduntarkastus edistää pitkäaikaista ja tehokasta laadunvarmistusta. Mitä aikaisemmin virheet tunnistetaan, sitä pienempiä kustannuksia ne aiheuttavat ja sitä nopeammin voidaan tehdä parannuksia.
Heijastuskulman kasvaessa heijastuvan valon määrä vähenee ja heijastusarvon tarkkuus heikkenee.
Kohteiden tunnistus tuotteiden käsittelyssä
OGD Long Range tunnistaa kohteet luotettavasti myös epäsuotuisissa valaistusolosuhteissa. Se ei jätä väliin edes heijastavia materiaaleja tai pinnaltaan epätasaisia materiaaleja, kuten kalvoja, jotka ovat usein värikkäitä tai tummia.
Anturi tunnistaa linssin likaantumisen heijastusarvon avulla IO-Link -liitännän kautta ja ilmoittaa käyttäjälle, että se täytyy puhdistaa. Tämä vähentää virheellisiä mittauksia ja lisää prosessin luotettavuutta.
Muita sovelluksia, jotka on ratkaistu OGD:n avulla
ifm:n OGD-tuotesarjan etäisyysantureissa käytetään valon kulkuaikaan perustuvaa pmd-teknologiaa tarkkaan ja luotettavaan pitkän kantaman etäisyysmittaukseen. Valon kulkuajan mittauksessa laservalolähteen lähettämät valoaallot osuvat kohteeseen. Kun valo kimpoaa kohteesta, vaihekuvio siirtyy, ja tämä siirtymä on suoraan verrannollinen etäisyyteen.
Valon kulkuaikaan perustuvan etäisyysmittauksen edut
- Pienten heijastavien, kiiltävien tai mustien kohteiden luotettava tunnistus
- Jopa moniväriset kohteet, kuten lastulevyt tai lihapalat, tunnistetaan luotettavasti PMD-tekniikan ansiosta.
- Taustavaimennus ja laservalo tekevät OGD-mallista äärimmäisen luotettavan myös silloin, kun se altistuu ulkoisille häiriötekijöille, kuten liikkeelle, heijastuksille ja ulkopuoliselle valolle
- Nopea asennus väri- ja heijastuskulmariippumattomuuden ansiosta
- Läpinäkyvä datan luonti
- Mitattu etäisyysarvo
- Mitattu heijastavuusarvo
- Tämänhetkinen laitteen tila
- Helppo ja nopea parametrointi
- Häviötön tiedonsiirto