Tärkeimmät ominaisuudet pähkinänkuoressa:
Toimintaperiaate
Anturi käyttää laseria lähettämään moduloidun valoaallon, joka heijastuu takaisin mitattavasta kohteesta. Heijastuneen valosignaalin vaihetta verrataan lähetetyn signaalin vaiheeseen. Ääniaaltojen vaihesiirron (tulevan ja lähtevän signaalin aallonhuippujen välinen etäisyys) perusteella määritetään valon kulkuaika ja lasketaan anturin ja kohteen välinen etäisyys.
Tarkkuus millimetrin osia
ifm:n PMD-antureissa käytetään mikrosiruteknologiaa: Sekä anturielementti että signaalin arvioimiseen käytettävä elektroniikka on sijoitettu yhdelle piisirulle, jota kutsutaan nimellä Photonic Mixer Device (PMD).Etu: Tällä innovatiivisella ifm-ratkaisulla saavutetaan hyvä mittaustarkkuus kompaktissa, teollisuusyhteensopivassa kotelossa – ja vain murto-osalla perinteisten järjestelmien hinnasta.
Erittäin kapean laservalopisteensä ansiosta nämä anturit soveltuvat erinomaisesti pienten kappaleiden tunnistukseen (esim. laaduntarkastussovellutukset).
Vaikeiden pintojen tunnistus helpoksi
Mitä erityistä PMD-teknologiassa on: PMD-anturit mittaavat etäisyyden tarkasti pinnan väristä riippumatta. Ulkoisista valolähteistä huolimatta heijastavat, öljykalvon peittämät tai hyvin tummat kohteet eivät tuota ongelmia. Anturin ja kohteen mittauspinnan välinen kulma voi olla jopa 20 astetta.
PMD-anturit tunnistavat kohteet lasersuojausluokassa 1, joka ei ole ihmissilmän kannalta kriittinen. Erinomainen heijastuksensieto ja taustavaimennus yhdessä korkean varmuuskertoimen kanssa varmistavat luotettavan toiminnan. Kytkentäpiste säädetään helposti ja millimetrintarkasti käyttäjäystävällisesti kolmen painikkeen tai vaihtoehtoisesti IO-Linkin avulla. Se mahdollistaa myös etäisyysarvon lukemisen ja siirtämisen eteenpäin.