Tehtiinpä asennus sitten suoraan koneeseen tai ohjauskeskukseen, IO-Link -masterit ja -moduulit voidaan nyt asentaa nopeasti ja turvallisesti DIN-kiskoon. Lisäksi nämä adapterit tarjoavat nopean ratkaisun moduulien vaihtamiseen tai päivittämiseen.
DIN-kiskoadapteri on saatavana kahdessa eri koossa. Pienempi versio on tarkoitettu esimerkiksi 4-porttisille IO-Link -mastereille, kun taas isompaa adapteria voidaan käyttää sekä 4-että 8-porttisten IO-Link -mastereiden yhteydessä.
Lisäksi DIN-kiskoadaptereita voidaan käyttää myös IO-Link -moduulien, Ethernet-kytkimien, Ethernet I/O-moduulien ja passiivisten jakorasioiden asennuksessa.
Hajautettavat IO-Link -mastermoduulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-ympäristöön. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Hajautettavat DI-moduulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) binääriantureiden ja kenttäväylän välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kentällä syntyvät binääriset kytkinsignaalit voidaan lähettää suoraan kenttäväylän kautta.
Hajautettavat moduulit toimivat verkkonoodeina kentällä olevien laitteiden välillä. Ne kytketään suoraan kestävien ja luotettavien M12-liitoskaapeleiden avulla.
Nämä IO-Link -moduulit mahdollistavat perinteisten binääri-ja analogia-antureiden sekä binääritoimilaitteiden liittämisen IO-Linkiin. Tarjoamme tähän tarkoitukseen moduuleita, joissa on portteja kiinteällä porttikonfiguraatiolla tai jotka ovat käyttäjän itse konfiguroitavissa. Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistellä analogisia ja digitaalisia portteja samassa moduulissa säästää kustannuksia. Tarvitset ainoastaan IO-Link -portin masterissa.