Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100; (US) |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 16000; (UA; UAi: 800 mA) |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Tulojen lukumäärä, analogia: 8; Binäärilähtöjen lukumäärä: 16 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 3 (IEC 61131-2)) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AUX (UA, UAi) |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulovirta "1" [mA] | 2...15 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | 11...28 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 8; (konfiguroitava virta-/jännitetulo) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Analogiatulon resoluutio | 16 Bit |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000 |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX (UA) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SIO-moodi | ei | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 4 | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 35 |
Paino [g] | 394 |
---|---|
Mitat [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,8 |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
X31 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L |
---|
X1 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
X1.0...X1.7 | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|