Malli | hallinnoimaton kytkin kenttäsovelluksiin |
---|---|
Sovellutus | für PROFINET-Netzwerke |
Toiminta | Jännitesyöttö |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC; (US ; SELV/PELV mukaan; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 6 | |||||||||
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K) | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 319,55 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | EPDM |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
X1...X6 | Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: D; tiiviste: EPDM |
---|
XD1 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L |
---|
XD2 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L; tiiviste: EPDM |
---|