Nämä uudet RFID UHF -vahvistinyksiköt vakuuttavat kompaktilla kotelorakenteellaan ja maksimaalisella joustavuudellaan. Antennin, vahvistinyksikön ja kytkimen sisältävä laite tarjoa kaiken, mitä tarvitaan helppoon ja nopeaan asennukseen. Ja mikä parasta, optimoitu toimintaperiaate mahdollistaa asennuksen suoraan metalleja sisältäviin ja märkiin olosuhteisiin - ilman, että suorituskyky siitä kärsisi.
Maksimi suorituskykytasolla antenni pystyy tunnistamaan jopa 16 nopeasti liikkuvaa tunnistetta aina 3 m etäisyyteen saakka. Tunnisteen lukemista voidaan kehittää edelleen selektiivisten RSSI-arvojen avulla. Lisäkenttäväyläliitännän käyttäminen tarjoaa mahdollisuuden liittää toinen verkkopiste. Digitaalilähtöä voidaan käyttää toimilaitteen ohjaamiseen.
Antenni, vahvistinyksikkö ja liitäntä on integroitu samaan kompaktiin, kestävään koteloon, jonka suojausluokka on IP 67. Tämän ansiosta laite sopii erinomaisesti vaativiin teollisuusolosuhteisiin.
Pyöröpolarisaatiolla varustetun sisäisen antennin ansiosta laite voidaan asentaa metallikoteloihin vastaanoton siitä kärsimättä.
Vahvistinyksiköissä on web-palvelin sisäänrakennettuna. Käyttäjät kirjautuvat sisään HTTP-osoitteen kautta päästäkseen käsiksi laiteasetuksiin ja pilviliitännän yhteydessä myös valvonta- ja diagnostiikkadataan.
Profinet-, EtherNet/IP- ja TCP/IP -liitännöillä varustetut UHF RFID -vahvistinyksiköt voidaan liittää ongelmitta suoraan PC-, teollisuus-PC- ja PLC-laitteistoihin. Lisäkenttäväylää käyttämällä on mahdollista välittää signaaleja ja siten minimoida kenttäkaapelointia.
Laitteessa on kaksi digitaalista lisätuloa ja -lähtöä. Sisäänrakennettujen logiikkatoimintojen avulla voidaan toteuttaa lisäohjaustoimintoja (esim. valotornin välitön ohjaus tarvittaessa).
Näiden vahvistinyksiköiden edut pääsevät todella oikeuksiinsa reititys- ja jäljityssovelluksissa. Pitkien lukuetäisyyksien ansiosta esimerkiksi sisäänpääsyyn oikeutettuihin ajoneuvoihin asennetut tunnisteet voidaan havaita ja lukea jopa 3 m etäisyydeltä, joten puomeja ja portteja voidaan ohjata suoraan laitteesta. Ilman aikaa vievää ohjelmointityötä.
Intralogistiikkasovelluksissa järjestelmää käytetään tuotteiden saumattomassa seurannassa. Jopa 16 tunnistetta on mahdollista lukea samanaikaisesti ja tuotteet voidaan siirtää niille osoitetuille varastoasemille tai -lavoille. Näin varmistetaan, että oikea määrä oikeaa tuotetta saavuttaa määränpäänsä ajoissa.