Sovellutus
Sovellutus | metallisäiliöiden RFID-koodaus |
---|
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 860...930 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 512 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | Impinj Monza 4QT |
Tunnisteavain (TID) [Byte] | 64 |
Elektroninen tuotekoodi (EPC) | 96 bit; (laajennettavissa : 128 bit) |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 71,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 53 x 139,2 x 14,9 |
Materiaalit | kotelo: polykarbonaatti-ABS |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
lukuetäisyys (m)
DTE80x | 2 |
DTE90x | 1,9 |
ANT860 / ANT960 | 5 |
ANT820 / ANT920 | 2 |