Sovellutus | RFID-koodaus tuotannonohjauksessa |
---|
Toimintataajuus [MHz] | 840...960 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 512 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 445 |
---|
Pakkausyksikkö | 1000 kpl |
---|
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |