You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Kestävä O2M-kamerajärjestelmä liikkuviin työkoneisiin

  • Tiivis, kokonaan valettu kotelo, suojausluokka IP 67 / IP 69K
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Lämpötilaohjattu linssilämmitys
  • Automaattinen kirkkaussäätö
  • E4-tyyppihyväksyntä

Raskaan sarjan yleiskamerat
Työskentely- ja taka-alueen valvonnan merkitys liikkuvissa työkoneissa on jatkuvasti kasvussa. Analogisella videolähdöllä (PAL) varustettu O2M-sarjan kamera on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin, ja se kunnostautuu erityisesti paineenkestävän kotelonsa ja suuren valoherkkyytensä (< 0,05 lux) ansiosta.

O2M-sarjan kamera voidaan mm. liittää suoraan värinäytöllä ja analogialiitännällä varustettuun gaafiseen PDM360-dialogimoduliin. Näin dialogimodulilla on mahdollista näyttää koneinformaation lisäksi myös kahden kameran lähettämää kuvainformaatiota. Niinpä erillisiä näyttöyksiköitä ei tarvita.

Lisäksi voidaan liittää myös plug & play -monitorit E2M231 tai E2M232.