You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  3. Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin
  4. Analogiset kamerat
  5. O2M211

Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Analoginen kamera liikkuviin työkoneisiin

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Analoginen videolähtö taka-alueen valvontaan liikkuvissa työkoneissa
  • Suljettu, säänkestävä kotelo
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Lämpötilaohjattu linssilämmitys
  • EU:n tyyppihyväksyntä E4
Tuotteen ominaisuudet
Kuvan resoluutio [px] 640 x 480
Katselukulma [°] 170 x 117
Sovellutus
Erityispiirre Suojattu kaapeli
Sovellutus Sisäänrakennettu peilitoiminto
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 12...32 DC
Virrankulutus [mA] < 280; (linssilämmityksellä)
Ylijännitesuojaus kyllä
Hahmontunnistin ¼'' 4:3 VGA CMOS värikuva-anturi
Kytkentävirtapiikki [mA] 1000
Kytkentävirtapiikki kesto [ms] 2
Lähdöt
Videolähtö PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm]
Toimintaetäisyys [m] Kuva-alue [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Kuvan resoluutio [px] 640 x 480
Katselukulma [°] 170 x 117
Valoherkkyys [LUX] < 0,05
Dynamiikka-alue [dB] > 80
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-4 teollisuusympäristö
DIN EN 61000-6-2 teollisuusympäristö
UN-ECE R10
Iskunkestävyys
50 g
Tärinänkestävyys
Taajuusalue 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Suolasuihkutesti
IEC 60068-5-52
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 301,7
Mitat [mm] Ø 55 / L = 52
Materiaalit kotelo: PC/ABS; etulinssi: polyamidi lasikuituvahvistettu
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennussarja:, E2M210
ruuvit: 2 x M6 x 20
Aluslevyt
Mutterit: 2 x M6, itselukitus
liukuestematto
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,5 m
Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A; Suojattu liitäntäkaapeli: true