Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | videolähdöllä varustettu kamera O2M20x |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -45...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 1093 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PVC; tiiviste: EPDM |
Mutterin materiaali | PVC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 21 m, PVC, musta, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |