Sisäänrakennettu web-palvelin konfigurointia, diagnostiikkaa ja monitorointia varten sekä lisäksi TCO/IP-liitäntä - etäisyys säädettävissä 3 m saakka (useita tunnisteita samanaikaisesti)
Pitkän tähtäimen RFID-järjestelmä
UHF RFID -järjestelmä sopii sovellutuksiin, joissa tarvitaan pitkiä toimintaetäisyyksiä. Käyttömukavuutta: Vahvistinyksikkö ja antenni on integroitu samaan kompaktiin kotelooon. Tämä säästää tilaa ja yksinkertaistaa asennusta. Esimerkiksi logistiikkasovellutuksissa laite voi määritellä, onko oikeaa materiaaliä käytettävissä oikea määrä tuotannon tarpeisiin. Järjestelmää voidaan käyttää myös tarkistamaan tulevan ja lähtevän materiaalivirran korkeavarastotiloissa. Samoin laitetta voidaan käyttää myös laitoksen ohjauksessa. Se lukee tuotekohtaiset konesetukset tuotteisiin kiinnitetyistä ID-tunnisteista. Koneen yksilöllinen säätö auttaa parantamaan tuottavuutta ja välttämään seisakkeja.
ifm:n UHF RFID -ratkaisujen edut:
Kestävä ja laajennettava
Antenni, vahvistinyksikkö TCO/IP-liitäntä on integroitu samaan, kestävään kotelooon, jonka suojausluokka on IP 67 / IP 69K. Tämän ansiosta laite sopii erinomaisesti vaativiin teollisuusolosuhteisiin.
Tehokas antenni
Pyöröpolarisaatiolla varustetun sisäisen antennin ansiosta laite voidaan asentaa metallikoteloihin vastaanoton siitä kärsimättä.
Sisäänrakennettu web-palvelin
Luku-/kirjoitusyksiköt sisältävät integroidun web-palvelimen. Käyttäjät voivat kirjoittautua http-osoitteen kautta laitteen sisään.
Yleiskäyttöinen liitäntä
UHF RFID -kompaktilaite on Ideaalinen ratkaisu sellaisille tietokoneille, teollisuustietokoneille ja logiikoille, joissa ei ole standardinmukaista kenttäväyläliitäntää.
Lisää binäärituloja
Laitteessa on kaksi binääristä lisätuloa ja -lähtöä, esim valotornin ohjaukseen.
Tilanosoitus-LED-merkkivalot
5-paikkainen LED pylväsgrafiikkanäyttö ilmaisee RSSI-arvon (signaalin voimakkuus). Tämä visualisoi laitteen ja tunnisteen välistä etäisyyttä.
Sovellutuksia
DTE804 on ideaalinen ratkaisu reititys- ja jäljitettävyyssovellutuksiin, esim.:
Edut: