You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States

Nopea ja tarkka: optoelektroninen anturi mittaa etäisyyksiä μm-alueella

  • Tunnistaa pienet kohteet mikrometrialueella
  • Sopii suurtaajuussovelluksiin
  • Kolme toimintamoodia ja kestävä, kompakti kotelomalli mahdollistavat suuren määrän erilaisia sovelluksia
  • Kätevä parametrien asetus ja datan lukeminen IT-tasolle

Tarkka kohteen tunnistus vaativissa olosuhteissa

Kompakti optoelektroninen etäisyysanturi OMH näyttää vahvuutensa siellä, missä muut anturit saavuttavat rajansa.
Esimerkiksi nopeissa kuljetinhihnasovelluksissa se saavuttaa speed-moodissa jopa 1200 Hz mittaustaajuuden ja tunnistaa 0,01 mm resoluutionsa ansiosta hyvinkin pieniä kohteita. Power-moodin ansiosta OMH säilyttää tämän mikrometrialueen tarkkuutensa silloinkin, kun kohteiden luonne tekee niiden tunnistamisen tavanomaisilla etäisyysantureilla vaikeaksi.

Hyvän tarkkuuden ansiosta komponenttien tarkka järjestely ja asemointi, jota tarvitaan esimerkiksi akkukennojen tuotannossa, voidaan taata luotettavasti OMH-mallin avulla.