Sovellutus | stand-alone -käyttöön yhden käyttäjän PC:llä |
---|
Sovellus |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensopivuus |
|
|||||
Laitehallinta |
|
|||||
Datanhallinta |
|
|||||
Parametrien asetus |
|
|||||
Käyttöliittymä |
|
Kieli | saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä |
---|---|
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | yksittäinen lisenssi |
Lisenssiluokka | täysversio |
Min. CPU-jakso | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Keskusyksikön ytimien minimimäärä | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Kiintolevytilaa min. | 1 GB | |
Grafiikan min. resoluutio | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Tarvittava laiteliitäntä | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Verkkosovitin | Ethernet 1 Gbit | |
Verkkoprotokolla | Ethernet TCP/IP | |
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (ainoastaan Microsoftin tukemat versiot) | |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) | |
Tarvittava lisäohjelmisto |
|
Paino [g] | 0,001 |
---|