You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

IO-Link-laite

Hajautettujen digitaalisten lähtöjen kytkeminen IO-Linkillä – IO-Link-Mastermoduulien laajennus 12 digitaalisella lähdöllä

  • Hajautettujen digitaalisten lähtöjen kytkeminen IO-Linkillä
  • IO-Link-Mastermoduulien laajennukseen 12 digitaalisella lähdöllä
  • Versiot teollisiin käyttötarkoituksiin ja ensimmäistä kertaa myös hygienia-alueelle
  • Kaksi galvaanisesti eristettyä ja erikseen kytkettävissä olevaa jännitteensyöttöä
  • Jopa 1,8 A:n lähtösignaali

Hajautettujen lähtöjen kytkeminen IO-Linkillä
Uusilla IO-Link-lähtömoduuleilla voidaan ifm:n kenttäkykyiset IO-Link-Master-moduuleja laajentaa helposti ja taloudellisesti tehokkailla digitaalisilla lähdöillä. Tyypillisiä tehtäviä ovat kuormien ja toimilaitteiden hajautettu kytkentä.

Käyttöalueet
Moduuleja on saatavana kahtena versiona: Coolant-sarjan oranssinvärinen kenttämoduuli kestää öljyjä ja jäähdytysvoiteluaineita. Näin se soveltuu yleisiin teollisiin käyttötarkoituksiin. Harmaa moduuli on optimoitu käytettyjen kotelomateriaalien ansiosta hygienia- ja elintarvikealueella käyttöä varten. Sen suojausluokka on korkea IP 68 / IP 69K.