Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 50; (US) |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 18...30 DC; (UA) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 3600; (UA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 12 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 12; (6 x 2) |
---|---|
Lähtötoiminto | PNP |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1800 |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6; (Maks. kuormitusvirta / lähtöpuoli: 1800 mA) |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
SIO-moodi | ei |
Min. prosessijakso [ms] | 5,6 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 63 |
Paino [g] | 303 |
---|---|
Mitat [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Materiaalit | kotelo: PA; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
X1 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
X31 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
X1.0...X1.5 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|