Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 130...180; (ulkoinen jännitesyöttö) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 180; (ulkoisella jännitesyötöllä: 50 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Jännitealue DC [V] | 24; (PELV mukaan) |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 0...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 600 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Analogialähdön resoluutio | 16 (1 bit = 1 µA) |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i / AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen |
---|---|
AS-i-profiili | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.6 |
Paino [g] | 226 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille |
Materiaalit | PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |