Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 50 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 2; (liitäntä 2-, 3- ja 4-johtimisille toimilaitteille) |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. jännitehäviö kuorman yli nimellisvirralla [V] | 10 |
Analogialähdön resoluutio | 12 bit |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | 0,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 67 |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 125 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.5 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.5 |
AS-i-hyväksyntä | 124001 |
Paino [g] | 183 |
---|---|
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |