- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i I/O-modulit
AS-i I/O-modulit
- ClassicLine: Kenttäasennettavat modulit pika-asennustekniikalla, myös räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- CompactLine: Luotettavat kytkentämodulit vaativiin olosuhteisiin
- SmartLine: Keskusasennettavat modulit
- ProcessLine: Stainless steel modules with protection rating IP 69K for use in the food industry
- Kompaktit, valaistut painikemodulit hyvällä valoteholla
AS-i I/O-moduulit
Hajautetut AS-i I/O-moduulit kytkevät binäärit ja analogiset anturit ja toimilaitteet AS-i-liitännän kautta Gateway-yksikköön tai ohjausjärjestelmään. Kenttäkäyttöön on saatavilla moduuleja pika- ja ruuvausasennustekniikalla. Kaksijohtiminen lattakaapeli liitetään napaisuussuojatusti veitsiliitosteknologian avulla. Anturit ja toimilaitteet kytketään hyväksi todetuilla, kestävillä pistokeliitännöillä.
AS-i-ProcessLine-moduulit on suunniteltu erityisesti märkiin tiloihin elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Niiden kotelo on tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja suojausluokka on IP 69K, joten ne sopivat hyvin hygieenisiin tiloihin, joissa tarvitaan säännöllisiä painepesuja.
AS-i SmartLine-moduulit on suunniteltu käytettäväksi kytkentäkaapeissa. Pienen, kompaktin rakenteensa ansioista ne sopivat myös käytettäväksi paikan päällä kytkentäkaapeissa.
Pienille koteloille, kytkentäkaapeille ja käyttöpaneeleille on saatavilla AS-i-piirilevyjä.
ifm:n tuotevalikoimassa on digitaalisilla ja analogisilla tuloilla ja lähdöillä varustettuja moduuleita.