Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 12...57; (ulkoinen jännitesyöttö) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 57; (ulkoisella jännitesyötöllä: 25 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,5; (ulkoisella jännitesyötöllä; ulkoisella jännitesyötöllä: 100 mA) |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC; (PELV mukaan) |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 600 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 1000 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogialähdön resoluutio | 16 (1 bit = 1 µV) |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i / AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 140 |
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master -profiili | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 174,5 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PA 6.6 |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | COMBICON: |
---|